Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:39:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120,65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 133,35 mm | Außendurchmesser |
B | 6,35 mm | Breite |
Cr | 4.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.100 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 4.550 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 100 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 125,3 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 128,6 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.