Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:53:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSCA040
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing, Thin section bearing CSCA, brass sheet metal cage

Main Dimensions & Performance Data
d | 101,6 mm | Bore diameter |
D | 114,3 mm | Outside diameter |
B | 6,35 mm | Width |
Cr | 4.200 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 5.200 N | Basic static load rating, radial |
nG | 5.400 1/min | Limiting speed |
≈m | 90 g | Gewicht |
Dimensions
rmin | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 106,3 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 109,6 mm | Shoulder diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.