Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:50:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 63,5 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 76,2 mm | Außendurchmesser |
B | 6,35 mm | Breite |
Cr | 3.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.250 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 8.500 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 60 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 68,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 71,5 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.