Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:14:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2319-K-M-C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager 23..-K-M, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Massivkäfig Messing
Ersetzt
2319K.M.C3
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 67 mm | Breite |
Cr | 167.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 64.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.350 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.750 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 9,65 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 109 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
da max | 117 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 186 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
db min | 105 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 7 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 167,65 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 121,6 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,38 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,66 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,57 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,74 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2319 | Spannhülse |