Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:43:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2317-M-C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager 23..-M, Massivkäfig Messing
Ersetzt
2317M.C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 60 mm | Breite |
Cr | 143.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 51.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.850 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 7,05 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 99 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 166 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 152,21 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 114,44 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,37 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,68 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,61 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,76 | Statischer Axiallastfaktor |