Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:11:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2317-K-M
Pendelkugellager
Pendelkugellager 23..-K-M, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Massivkäfig Messing
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 180 mm | Außendurchmesser |
| B | 60 mm | Breite |
| Cr | 143.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 51.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 2.850 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 5.400 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 5.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 6,99 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 99 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| da max | 106 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 166 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| db min | 94 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
| Ba min | 7 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
| ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 152,21 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| d1 | 114,44 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| e | 0,37 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
| Y1 | 1,68 | Dynamischer Axiallastfaktor |
| Y2 | 2,61 | Dynamischer Axiallastfaktor |
| Y0 | 1,76 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2317 | Spannhülse |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
| Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
| Käfig | M | Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt |
| Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
| Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
| Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Eigenschaften