Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:29:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2306-2RS-TVH
Pendelkugellager
Pendelkugellager 23..-2RS-TVH, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
2306.2RS.TV


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 27 mm | Breite |
Cr | 21.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.800 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,514 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 37 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 65 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 58,949 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 62,25 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 45,27 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 40,6 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,26 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,41 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,72 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,52 | Statischer Axiallastfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 2306-2RS-TVH
In Arbeit für 2306-2RS-TVH
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.