Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:56:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2303-2RS-TVH
Pendelkugellager
Pendelkugellager 23..-2RS-TVH, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
2303.2RS.TV


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 19 mm | Breite |
Cr | 12.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 202 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.700 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 158 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 22,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 41,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 37,2 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 39,4 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 26,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 23,85 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,32 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,94 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,01 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,04 | Statischer Axiallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Dichtung | 2RS | Lippendichtung beidseitig |
Käfig | TVH | Massivkäfig aus glasfaservertärktem Polyamid PA66 |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Fett | GA14 | Kugellagerfett, geräuscharm |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Eigenschaften