Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:37:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2302-2RS-TVH
Pendelkugellager
Pendelkugellager 23..-2RS-TVH, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
2302.2RS.TV


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite |
Cr | 9.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.280 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 145 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 114 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 20,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 36,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 32,8 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 34,87 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 23,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 21,65 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,35 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,79 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,77 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,88 | Statischer Axiallastfaktor |