Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:37:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 46 mm | Breite |
Cr | 98.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 40.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.180 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,98 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 112 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 168 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 156,85 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 124,36 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,27 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,33 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,61 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,45 | Statischer Axiallastfaktor |