Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:52:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2210-K-2RS-TVH
Pendelkugellager
Pendelkugellager 22..-K-2RS-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cr | 22.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 520 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.400 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,577 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 57 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
da max | 62 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 83 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
db min | 55 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 9 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 77,38 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 78,95 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 62,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 60,48 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,2 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,15 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,87 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,3 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H310 | Spannhülse |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Bohrungsausführung | K | Konisch, Kegel 1:12 |
Dichtung | 2RS | Berührende Dichtung beidseitig |
Käfig | TVH | Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Fett | GA13 | Kugel- und Spannlagerfett |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau