Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:47:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2205-TVH
Self-aligning ball bearing
Self-aligning ball bearing 22..-TVH, plastic cage
Ersetzt
2205TV


Main Dimensions & Performance Data
d | 25 mm | Bore diameter |
D | 52 mm | Outside diameter |
B | 18 mm | Width |
Cr | 17.300 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 4.450 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 285 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 14.400 1/min | Limiting speed |
nϑr | 13.400 1/min | Reference speed |
≈m | 0,155 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 30,6 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 46,4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 44,42 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 32,25 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,35 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 1,78 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 2,75 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 1,86 | Static axial load factor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Bore type | Z | Cylindrical |
Sealing | Without | Not sealed |
Cage | TVH | Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamid PA66 |
Tolerance class | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
Lubricant | Without | Bearing not greased |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden