Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:55:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2202-2RS-TVH
Pendelkugellager
Pendelkugellager 22..-2RS-TVH, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
2202.2RS.TV


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
B | 14 mm | Breite |
Cr | 7.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.750 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 111 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 13.700 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 60 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 19,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 30,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 28,793 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 30,22 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 20,15 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 19 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,34 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,86 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,88 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,95 | Statischer Axiallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Dichtung | 2RS | Berührende Dichtung beidseitig |
Käfig | TVH | Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Fett | GA14 | Kugellagerfett, geräuscharm |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Eigenschaften