Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:29:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite |
Cr | 38.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 12.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 810 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,911 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 54 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 83,53 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 64,05 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,25 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,51 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,88 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,63 | Statischer Axiallastfaktor |