Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:37:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
B | 32 mm | Breite |
Cr | 64.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 27.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.490 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,32 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 107 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 158 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 148,15 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 120,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,17 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,74 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 5,79 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,92 | Statischer Axiallastfaktor |