Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:04:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


1218-K-TVH-C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager 12..-K-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Kunststoffkäfig
Ersetzt
1218K.TV.C3



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 160 mm | Außendurchmesser |
B | 30 mm | Breite |
Cr | 57.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.330 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.550 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.850 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,48 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 101 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
da max | 110 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 149 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
db min | 95 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 7 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 138,7 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 112,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,17 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,74 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 5,79 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,92 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H218 | Spannhülse |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau