Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:33:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 26 mm | Breite |
Cr | 40.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 17.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.020 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,65 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 91 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 129 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 122,07 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 101,95 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,16 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,93 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 6,08 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 4,12 | Statischer Axiallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | TVH | Massivkäfig aus glasfaservertärktem Polyamid PA66 |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Eigenschaften