Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:11:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


1205-K-TVH-C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager 12..-K-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Kunststoffkäfig
Ersetzt
1205K.TV.C3



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 15 mm | Breite |
Cr | 12.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 209 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 15.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 13.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,131 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 30,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
da max | 32 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 46,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
db min | 28 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 5 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 43,6 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 33,3 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,27 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,36 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,65 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,47 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H205 | Spannhülse |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch