Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:05:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


1201-TVH
Pendelkugellager
Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig
Ersetzt
1201TV
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 32 mm | Außendurchmesser |
| B | 10 mm | Breite |
| Cr | 5.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 1.270 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 80 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 28.000 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 21.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 0,04 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 16,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 27,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 25,08 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| d1 | 18,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| e | 0,37 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
| Y1 | 1,68 | Dynamischer Axiallastfaktor |
| Y2 | 2,61 | Dynamischer Axiallastfaktor |
| Y0 | 1,76 | Statischer Axiallastfaktor |