Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:44:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


11211-TVH
Pendelkugellager
Pendelkugellager 112..-TVH, mit breitem Innenring, Fixiernut, Kunststoffkäfig
Ersetzt
11211TV
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 21 mm | Breite des Außenrings |
Bi | 60 mm | Breite des Innenrings |
Cr | 27.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 630 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,16 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximum fillet radius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 86,44 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 69,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
b | 7 mm | Nutbreite |
t | 9 mm | Nuttiefe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,19 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,32 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 5,15 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,48 | Statischer Axiallastfaktor |