Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:30:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


11205-TVH
Pendelkugellager
Pendelkugellager 112..-TVH, mit breitem Innenring, Fixiernut, Kunststoffkäfig
Ersetzt
11205TV


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 15 mm | Breite des Außenrings |
Bi | 44 mm | Breite des Innenrings |
Cr | 12.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 209 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 15.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 13.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,221 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 46,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 43,6 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 33,3 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
b | 7 mm | Nutbreite |
t | 9 mm | Nuttiefe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,27 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,36 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,65 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,47 | Statischer Axiallastfaktor |