Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:59:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UK217
Spannlager
Spannlager UK, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 150 mm | Außendurchmesser |
B | 48 mm | Breite |
Cur | 3.050 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 82 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 88.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 64.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 3,9 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 35 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 36,4 mm | Breite über Dichtungen |
Ca | 10 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 110 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
B2 | 18 mm | Breite Mutter und Sicherung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,8 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2317-J30QH | Spannhülse | |
KM17 | Nutmutter | |
MB17 | Sicherung | |
H.H2317 | Hülse |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden