Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:10:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UK216
Spannlager
Spannlager UK, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 46 mm | Breite |
Cur | 2.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 78 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 76.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 54.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 3,23 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 33 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 34,4 mm | Breite über Dichtungen |
Ca | 9,3 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 105 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
B2 | 17 mm | Breite Mutter und Sicherung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,7 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2316-J30QH | Spannhülse | |
KM16 | Nutmutter | |
MB16 | Sicherung | |
H.H2316 | Hülse |
Zuletzt angesehene Produkte