Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:04:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cur | 410 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 14.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,146 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 17 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 17,6 mm | Breite über Dichtungen |
Ca | 4,2 mm | Abstand Schmierbohrung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.