Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:48:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UC212-39
Spannlager
Spannlager UC, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 61,913 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 61,912 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
DSP | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 65,1 mm | Breite |
Cur | 1.870 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 56.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1,4 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 27 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 27,6 mm | Breite über Dichtungen |
S | 25,4 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 76,48 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Ca | 7,4 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 10 mm | Gewindeabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,3 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.