Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:05:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UC209-28
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Vorzugsprodukt

Main Dimensions & Performance Data
d | 44,45 mm | Bore diameter |
d | 44,45 mm | Bore diameter, inch |
DSP | 85 mm | Outside diameter |
B | 49,2 mm | Width |
Cur | 1.060 N | Fatigue load limit, radial |
Cr | 34.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 20.400 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,684 kg | Gewicht |
Dimensions
C | 22 mm | Width, outer ring |
C2 | 22,6 mm | Sealing total width |
S | 19 mm | Distance raceway |
d1 | 57,91 mm | Rib diameter inner ring |
Ca | 6,3 mm | Distance to lubrication hole |
A | 8 mm | Distance thread |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 14,1 | Calculation factor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.