Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:01:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite |
Cr | 25.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 351,904 g | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 60 mm | Außendurchmesser Dichtung |
C | 17 mm | Breite des Außenringes |
F | 38 mm | Maximaler Abstand Sechskantbohrung |
r | 0,12 mm | Durchmesser sechseckige Bohrung |
C2 | 18,7 mm | Breite über Dichtungen |
d1 | 46,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d | 31,75 mm | Schlüsselweite |
d | 31,75 mm | Schlüsselweite |
0,15 mm | Schlüsselweite oberes Abmaß | |
0,05 mm | Schlüsselweite unteres Abmaß |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch