Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:23:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCSMB20/65-XL-FA106
Spannlager
Spannlager RCSM, mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
RCSMB20/65-FA106
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 65,1 mm | Außendurchmesser |
C | 25,4 mm | Breite des Außenringes |
B1 | 31 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 12.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 315 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
1.200 N | Tragfähigkeit (Gummiring) | |
≈m | 0,245 kg | Gewicht |
Abmessungen
S1 | 23,5 mm | Abstand Laufbahnmitte zu Spannring |
D2 | 40 mm | Borddurchmesser Gummiring |
d3 | 33 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
P | 12,7 mm | Abstand Laufbahnmitte Gummidämmring zu Stirnseite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,1 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
RAE20-XL-NPP-FA106 | Lagerbezeichnung | |
Shore A | 70 ° | Härte Gummiring |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch