Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:00:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 30,2 mm | Breite |
Cur | 1.090 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 43,8 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 35.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.200 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,77 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
S | 11 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d2 | 59,4 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
d3 | 69 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,4 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden