Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:48:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RAE15-XL-NPP-B-FA106
Spannlager
Spannlager RAE..-XL-NPP-B
Ersetzt
RAE15-NPP-B-FA106

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 40 mm | Außendurchmesser |
B | 19 mm | Breite |
Cur | 248 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 28,6 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 9.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,12 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 12 mm | Breite des Außenringes |
S | 6,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d2 | 23 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
d3 | 28,4 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13 | Berechnungsfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | NPP | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B | |
Fertigungsanweisung | FA106 | Das Lager wurde einem speziellen Geräuschtest unterzogen |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager RAE15-XL-NPP-B-FA106
In Arbeit für RAE15-XL-NPP-B-FA106
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch