Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:11:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RABRB50/100-XL-FA106
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearings RABR, with rubber interliner, location by eccentric locking collar, P seals on both sides
Ersetzt
RABRB50/100-FA106
Vorzugsprodukt

Main Dimensions & Performance Data
d | 50 mm | Bore diameter |
D | 100,2 mm | Outside diameter |
C | 30 mm | Width, outer ring |
B2 | 47,7 mm | Width total |
B1 | 43,8 mm | Locking collar total width |
Cr | 35.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 23.200 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 1.090 N | Fatigue load limit, radial |
4.100 N | Load carrying capacity (rubber interliner) | |
≈m | 0,83 kg | Gewicht |
Dimensions
S1 | 32,7 mm | Distance raceway to locking collar |
D2 | 80 mm | Flange diameter rubber interliner |
d3 | 69 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
Calculation factors
f0 | 14,4 | Calculation factor |
Additional information
RAE50-XL-NPP-B-FA106 | Bearing designation | |
Shore A | 70 ° | Hardness rubber interliner |
Betriebsbedingungen für Lager RABRB50/100-XL-FA106
In Arbeit für RABRB50/100-XL-FA106
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch