Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:24:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 38,1 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 38,1 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B1 | 43,8 mm | Breite über Spannelement |
B | 30,2 mm | Breite |
Cur | 940 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,636 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 21 mm | Breite des Außenringes |
S | 11 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d2 | 49,4 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
d3 | 58 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 4,762 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,6 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | NPP | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | Z |
Eigenschaften


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden