Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:34:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RA104-206-NPP
Spannlager
Spannlager RA..-NPP, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
Ersetzt
RA 104 NPP-206

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 31,75 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 31,75 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B1 | 35,8 mm | Breite über Spannelement |
B | 23,8 mm | Breite |
Cur | 520 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 19.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 290,9 g | Gewicht |
Abmessungen
C | 18 mm | Breite des Außenringes |
S | 9 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d2 | 37,4 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
d3 | 44 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 3,969 mm | Schlüsselweite |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | NPP | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | Z |
Eigenschaften