Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:24:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RA100-NPP-B
Spannlager
Spannlager RA..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
Ersetzt
RA 100 NPPB

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25,4 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 25,4 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
DSP | 52 mm | Außendurchmesser |
B1 | 31 mm | Breite über Spannelement |
B | 21,4 mm | Breite |
Cur | 400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 14.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 180 g | Gewicht |
Abmessungen
C | 15 mm | Breite des Außenringes |
S | 7,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d2 | 30,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
d3 | 37,5 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 3,175 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | NPP | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden