Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:28:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PE35-XL
Spannlager
Spannlager PE, zylindrischer Außenring, mit Einstellring aus Stahl, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
PE35
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
U | 40 mm | Breite |
Cr | 25.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,63 kg | Gewicht |
Abmessungen
A | 21 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 14,4 mm | Abstand Ringnuten |
0,2 mm | Abstand Ringnuten oberes Abmaß | |
b | 1,9 mm | Nutbreite |
0,3 mm | Nutbreite oberes Abmaß | |
D1 | 76,8 mm | Nutdurchmesser |
-0,5 mm | Nutdurchmesser unteres Abmaß |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
RAE35-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden