Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:32:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NE50-XL-KRR-B
Spannlager
Spannlager NE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
Ersetzt
NE50-KRR-B
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 49,2 mm | Breite |
Cur | 1.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 66,75 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 62.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 38.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1,82 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 29 mm | Breite des Außenringes |
S | 24,6 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 68,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d3 | 75,8 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,1 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | KRR | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte