Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:42:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GYE50-XL-KRR-B
Spannlager
Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung
Ersetzt
GYE50-KRR-B
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 51,6 mm | Breite |
Cur | 990 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 37.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.200 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,75 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 26,4 mm | Breite über Dichtungen |
S | 19 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 62,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 77,3 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 6,9 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 8,5 mm | Gewindeabstand |
W | 4 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,4 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | KRR | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch