Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:36:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GYE35-XL-KRR-B
Spannlager
Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung
Ersetzt
GYE35-KRR-B
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 42,9 mm | Breite |
Cur | 650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 25.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,44 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 19 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 22,5 mm | Breite über Dichtungen |
S | 17,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 46,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 60,3 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 5,6 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 6 mm | Gewindeabstand |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | KRR | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch