Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:20:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 38,1 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 38,1 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
DSP | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 49,2 mm | Breite |
Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,641 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 21 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 28,3 mm | Breite über Dichtungen |
S | 19 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 52,3 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 68,5 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 6,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 8 mm | Gewindeabstand |
W | 4 mm | Schlüsselweite |
W | 3,962 mm | Schlüsselweite (inch) |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | KTT | Dreifache Lippendichtungen auf beiden Seiten |
Außenmantelform | B | |
Schmierlochbohrung versetzt | AS2/V |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch