Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:09:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GSH45-XL-2RSR-B
Spannlager
Spannlager GSH..-2RSR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 36 mm | Breite |
Cur | 1.050 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 46 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 31.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 20.100 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,69 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
S | 18 mm | Abstand Laufbahnmitte |
Ca | 6,4 mm | Abstand Schmierbohrung |
b | 5 mm | Nutbreite |
t | 5 mm | Nuttiefe Spannhülse |
d3 | 62 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,8 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RSR | Lippendicht an beiden Seiten (vulkanisiert) |
Außenmantelform | B |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden