Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:26:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 32,5 mm | Breite |
Cur | 1.340 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 48,4 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 43.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1,06 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 25 mm | Breite des Außenringes |
S | 12 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d2 | 66 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
Ca | 7 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 76 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,2 | Berechnungsfaktor |