Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:33:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GRA108-NPP-B-AS2/V
Spannlager
Spannlager GRA..-NPP-B-AS2/V
Ersetzt
GRA 108 NPPB-AS2/V, GRA108-NPP-B-W
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 38,1 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 38,1 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
DSP | 80 mm | Außendurchmesser |
B1 | 43,8 mm | Breite über Spannelement |
B | 30,2 mm | Breite |
Cur | 940 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,625 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 21 mm | Breite des Außenringes |
S | 11 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d2 | 49,3 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
Ca | 6,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 58 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 4,762 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,6 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | NPP | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B | |
Schmierlochbohrung versetzt | AS2/V | AS2/V |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch