Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:23:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 31,75 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 31,75 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
DSP | 72 mm | Außendurchmesser |
B1 | 39 mm | Breite über Spannelement |
B | 25,4 mm | Breite |
Cur | 800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 25.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,494 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 19 mm | Breite des Außenringes |
S | 9,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d2 | 44,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
Ca | 5,7 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 51 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 4,762 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | NPP | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B | |
Schmierlochbohrung versetzt | AS2/V | AS2/V |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden