Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:41:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GNE60-XL-KRR-B-OSE
Spannlager
Spannlager GNE..-XL-KRR-B-OSE
Ersetzt
GNE60-KRR-B-OSE
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 52 mm | Breite |
Cur | 2.460 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 82.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 52.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 2,02 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 33 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 37,2 mm | Breite über Dichtungen |
S | 23 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 79,4 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 109 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 11,2 mm | Abstand Schmierbohrung |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,2 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden