Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:31:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GNE100-XL-KRR-B
Spannlager
Spannlager GNE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
Ersetzt
GNE100-KRR-B
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 215 mm | Außendurchmesser |
B | 86 mm | Breite |
Cur | 5.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 109,4 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 174.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 140.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 11,41 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 49 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 59,4 mm | Breite über Dichtungen |
S | 39,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 137,1 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 182,8 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 16,7 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 145 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 6 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,1 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden