Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:07:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GLE35-XL-KRR-B
Spannlager
Spannlager GLE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Loslager, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig R-Dichtung
Ersetzt
GLE35-KRR-B
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 37,7 mm | Breite |
Cur | 700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 25.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,42 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 19 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 22,5 mm | Breite über Dichtungen |
S | 15,7 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 46,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 60,3 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 5,6 mm | Abstand Schmierbohrung |
N | 8 mm | Nuttiefe |
b | 7 mm | Nutbreite |
H11 | Nutbreite Passung |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |