Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:03:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GLE30-XL-KRR-B
Spannlager
Spannlager GLE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Loslager, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig R-Dichtung
Ersetzt
GLE30-KRR-B
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 36,5 mm | Breite |
Cur | 520 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 19.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,3 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 18 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 19,8 mm | Breite über Dichtungen |
S | 14,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 40,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 52 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 4,7 mm | Abstand Schmierbohrung |
N | 8 mm | Nuttiefe |
b | 7 mm | Nutbreite |
H11 | Nutbreite Passung |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |