Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:04:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GLE20-XL-KRR-B
Spannlager
Spannlager GLE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Loslager, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig R-Dichtung
Ersetzt
GLE20-KRR-B
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 34,1 mm | Breite |
Cur | 345 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 13.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,15 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 14 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 16,6 mm | Breite über Dichtungen |
S | 15,6 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 27,6 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 37,4 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 4 mm | Abstand Schmierbohrung |
N | 7 mm | Nuttiefe |
b | 7 mm | Nutbreite |
H11 | Nutbreite Passung |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,1 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | KRR | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B |
Eigenschaften