Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:53:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE90-XL-KRR-B-FA164
Spannlager
Spannlager GE..-KRR-B-FA164, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
Ersetzt
GE90-KRR-B-FA164

Main Dimensions & Performance Data
d | 90 mm | Bore diameter |
DSP | 160 mm | Outside diameter |
B | 52 mm | Width |
Cur | 3.650 N | Fatigue load limit, radial |
B1 | 69,5 mm | Locking collar total width |
Cr | 109.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 79.000 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 3,68 kg | Gewicht |
Dimensions
C | 32 mm | Width, outer ring |
C2 | 35 mm | Sealing total width |
S | 23 mm | Distance raceway |
d1 | 109,4 mm | Rib diameter inner ring |
D1 | 138 mm | Outside diameter seal |
Ca | 10 mm | Distance to lubrication hole |
d3 | 118 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
W | 6 mm | Width of flats |
Temperature range
Tmin | 150 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 250 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 14,5 | Calculation factor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | KRR | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B | |
Fertigungsanweisung | FA164 | Hochtemperatur-Design bis +250°C |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden