Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:05:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE60-XL-KRR-B
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearing GE..-XL-KRR-B
Ersetzt
GE60-KRR-B
Vorzugsprodukt

Main Dimensions & Performance Data
d | 60 mm | Bore diameter |
DSP | 110 mm | Outside diameter |
B | 61,9 mm | Width |
Cur | 1.870 N | Fatigue load limit, radial |
B1 | 77,9 mm | Locking collar total width |
Cr | 56.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 36.000 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 1,8 kg | Gewicht |
Dimensions
C | 24 mm | Width, outer ring |
C2 | 29 mm | Sealing total width |
S | 31 mm | Distance raceway |
d1 | 76,5 mm | Rib diameter inner ring |
D1 | 94,5 mm | Outside diameter seal |
Ca | 7,2 mm | Distance to lubrication hole |
d3 | 84 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
W | 5 mm | Width of flats |
Calculation factors
f0 | 14,3 | Calculation factor |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden